Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 31. 10. 2021
Doporučený alternativní výrobek:
5302035
- Číslo výrobku:
- DK 5501.480
- Výhody
- Časově úsporná montáž z přední strany skříně bez použití nářadí prováděná jednou osobou
- Všechny tři upevňovací otvory systémového děrování EIA jsou k dispozici pro přišroubování vestavných komponent.
- Alternativně je v TE 8000 možné přímé přišroubování na 482,6 mm (19") systémové děrování
- Oblasti použití
- Pro montáž k přední montážní rovině
- Pro podepření těžkých vestavných komponent
- Pro přizpůsobení individuálním vzdálenostem mezi 19“ rovinami
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Možnosti montáže
- 482,6 mm (19") profilové lišty tvaru L přední a zadní
- 482,6 mm (19") montážní rám přední a zadní
- 19" profilové lišty standard ve VX IT
- Zatížitelnost
- 1500 N
- Poznámka
- Efektivní kontaktní plocha na každé straně 25 mm
- Vhodné pro
- Typ skříně: TS IT
VX IT
TE
TX CableNet - Vzdálenost mezi rovinami
- 600 ‐ 900 mm
- Balení
- 2 ks
- Hmotnost/balení
- 3,75 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177679030
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
- Kluzné lišty stavitelné 600-900mm
- Dokumentace
- Návod