- Číslo výrobku:
- CP 6385.010
- Provedení
- K horizontální montáži
- Popis výrobku
- Montáž na rohové díly, a to i dodatečně.
- Materiál
- Trubka rukojeti: hliník
Držák rukojeti: zinkový tlakový odlitek
Kryty: polyamid
- Povrch
- Trubka rukojeti: eloxovaná v přírodním barevném odstínu
Držák rukojeti: s práškovým nástřikem
- Barva
- Držák rukojeti: RAL 7035
Kryt: v odstínu podobném RAL 7024
- Rozsah dodávky
- Trubka rukojeti, Ø 25 mm
2 držáky rukojeti
2 kryty
Upevňovací materiál
- Poznámka
- V případě potřeby lze rozměr zkrátit uříznutím trubky držadla
- U skříní s hloubkou 100 mm nemůže být namontována na stejné straně, jako je připojení nosného ramene
- Odpovídá šířce předního panelu
- 482,6 mm
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 0,64 kg
- Číslo celní sazby
- 79070000
- EAN
- 4028177246485
- ETIM 7.0
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Popis výrobku
-
Sada rukojetí-Optipanel pro š=482,6mm