Zásuvka pro klávesnici 1 U pro dvě 482,6 mm (19") upevňovací roviny

Pro montážní rovinu 482,6 mm (19"), vhodné pro uchycení prvků: Klávesnice do rozměrů max. 420 x 40 x 220 mm, plně výsuvné, uzamykatelné.