Montážní rám, klapka rozhraní modulární

Číslo výrobku: SZ 2482.310

Univerzální použitelnost, pro rychlý přístup k rozhraním a zásuvkám, příslušná skříň při tom může zůstat zavřená.

Číslo výrobku:
SZ 2482.310
Provedení
Montážní rám dvojitý, s plastovým krytem (poloprůhledný)
Popis výrobku
Použitelné univerzálně všude tam, kde je zapotřebí rychlý přístup k rozhraním a zásuvkám. Příslušná skříň přitom zůstává zavřená a je tedy chráněna před okolními vlivy a neoprávněným přístupem.
Popis funkce
Montážní rám je vybaven krytem, který se při úhlech otevření od 90 do 180° aretuje v několika stupních
Západkový uzávěr zajišťuje spolehlivé utěsnění. V případě potřeby se dá odblokovat.
Materiál
Uzávěr: polykarbonát
Montážní rám, tlakový odlitek z jemného zinku
Plastový kryt: polykarbonát (poloprůhledný)
Povrch
Montážní rám: matné niklování
Barva
Uzávěr: RAL 7024
Šroubové svorky: žluté (RAL 1016)
Montážní výřez
Šířka výřezu: 117 mm
Výška výřezu: 91 mm
Možnosti montáže
V malých rozváděčích a kompaktních rozváděčových skříních jako programovací rozhraní pro řídicí jednotky
V IT a průmyslových rozváděčích jako přístup pro údržbu sítí
Ve skříních pro PC systémy a systémech pultů k přechodnému připojení přídavných přístrojů
V mobilních průmyslových pracovních stanicích pro rychlé připojení ke stávajícím síťovým strukturám
V systémech ovládacích panelů pro programování a údržbu integrovaných komponent
Rozměry
Šířka: 130 mm
Výška: 120 mm
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
IP 65 při zavřeném krytu a správné montáži
Balení
1 ks
Hmotnost/balení
0,4 kg
Číslo celní sazby
85369095
EAN
4028177490659
ETIM 7.0
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Popis výrobku
Vestavný rámeček pro zás.
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Dokumentace
Informační leták