Nivelační nohy pro VX, VX IT, TS, TS IT, VX SE, PC, IW, chiller Blue e+

Číslo výrobku: PS 7493.100

Pro vyrovnání výškových rozdílů při nerovnostech podlahy, závit M12. Volitelně s vnitřním šestihranem k přestavení vnitřní strany skříně.

Číslo výrobku:
PS 7493.100
Provedení
s vnitřním šestihranem pro přenastavení vnitřní strany skříně
Výhody
Pro vyrovnání výškových rozdílů při nerovnostech podlahy
Materiál
Ocelový plech
Montážní pokyn
Při montáži na podstavec VX je nutný podstavcový adaptér
Max. zatížitelnost (statická) jednotlivé součásti
300 kg
Rozměry
Závit: M12 x 60
Vhodné pro
Typ skříně: VX
TS
TS IT
VX SE
PC
IW
Chiller Blue e+
Rozsah nivelace
18 ‐ 63 mm
Balení
4 ks
Hmotnost/balení
0,272 kg
Číslo celní sazby
73181900
EAN
4028177552630
ETIM 7.0
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Popis výrobku
DK Nivelační nohy, M12,