- Číslo výrobku:
- DK 7507.740
- Popis výrobku
- K zašroubování do dna skříně. Velikost klíče 17, upevňovací závit vnitřní šestihran 30.
- Oblasti použití
- Stolní skříňky
- Stojací skříň
- Popis funkce
- K zašroubování do dna skříně
- Materiál
- Patka: Plast
- Barva
- Patka: RAL 9005
- Levelling low
- 30 mm
- Adjustment tool
- Šestihranný klíč SW 17
- Max. zatížitelnost (statická) jednotlivé součásti
- 5 500 N
- Rozměry
- Závit: M10
Délka závitu: 20 mm
- Rozsah nivelace
- 10 ‐ 20 mm
- Balení
- 4 ks
- Hmotnost/balení
- 0,132 kg
- Číslo celní sazby
- 73181900
- EAN
- 4028177552678
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
-
Nivelační nohy