- Číslo výrobku:
- DK 5501.355
- Č. modelu:
- 19IN. HOLDER BASE 1200 RAL 9005
- Popis výrobku
- K uchycení modulů podlahových plechů.
- Výhody
- Montáž bez použití nářadí nebo šroubování.
- Snadné dodatečné vybavení a možnost kombinování s ochranou proti překlopení.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- S nástřikem
- Barva
- RAL 9005
- Rozsah dodávky
- 2 upevňovací lišty včetně upevňˆovacího materiálu.
- Vhodné pro
- Hloubka: 1.200 mm
- Balení
- 2 ks
- Hmotnost/balení
- 2,222 kg
- Číslo celní sazby
- 7326909099
- EAN
- 4028177678941
- EAN11 (UC)
- 86932
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
-
Zásuvky modul 4 zás. F/B-ČSN, nejištěno