- Číslo výrobku:
- CP 7495.000
- Popis výrobku
- Pro mobilní použití, lze montovat přímo na skříň.
- Barva
- Černá
- Rozsah dodávky
- 4 dvojitá kolečka, 2 x s aretací, 2 x bez aretace.
Včetně upevňovacího materiálu
- Poznámka k obj. č.
- Při montáži na podstavec VX je nutný podstavcový adaptér
- Při montáži na podstavec TS je nutný podstavcový adaptér
- Vhodné pro
- Typ skříně: VX
Typ skříně: VX IT
Typ skříně: VX SE
Typ skříně: PC
Typ skříně: Spodní díly TP
Typ skříně: IW
Typ skříně: Data Rack
Typ skříně: Chladiče
- Clearande floor
- 125 mm
- Max. zatížitelnost (statická) jednotlivé součásti
- 1 200 N
- Rozměry
- Závit: M12 x 20
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 1,96 kg
- Číslo celní sazby
- 83024900
- EAN
- 4028177131200
- ETIM 7.0
- EC002621
- ECLASS 8.0
- 27189262
- Popis výrobku
-
DK Dvojitá kolečka, M12, 2 se zajištěním, 2 bez zajištění