- Číslo výrobku:
- VX 8001.212
- Popis výrobku
- Pro individuální vybavení podlahy. Vyrovnání potenciálů zajišťují upevňovací prvky a uzemňovací body.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Poznámka
- Pro kompletní uzavření podlahového otvoru je nutný alespoň jeden posuvný plech.
- Pro skříň šířky 1000 a 1200 mm je jedno balení pouze pro polovinu skříně, obsahuje pouze jedenkus
- Rozměry
- Šířka: 440 mm
Hloubka: 75 mm
- Vhodné pro
- Šířka: = 1.000 mm
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 0,64 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177948679
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
-
Podlahový plech VX, ŠxH: 1000x75 mm