- Číslo výrobku:
- VX 8001.243
- Popis výrobku
- Pro variabilní vyrovnání v oblasti podlahy.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Poznámka k obj. č.
- Jen pro jednu polovinu skříně
- Rozměry
- Šířka: 540 mm
Hloubka: 115 mm - Vhodné pro
- Šířka: = 1.200 mm
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 0,92 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177950368
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
- Posuvný podlahový plech, ŠxH: 1200x115 mm