- Číslo výrobku:
- VX 5301.344
- Popis výrobku
- Vícedílná sada podlahových plechů sestávající z uzavřených modulů podlahových plechů a posuvného plechu pro zavedení kabelů. Uzavřený modul podlahového plechu o hloubce 237,5 mm lze volitelně zaměnit za varianty modulu podlahového plechu pro zavedení kabelů.
- Výhody
- Pořadí jednotlivých modulů lze volně zvolit
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Sada podlahových plechů
Těsnicí páska
Včetně upevňovacího materiálu
2 moduly podlahového plechu, uzavřené, hloubka: 237,5 mm
1 modul podlahového plechu, uzavřený, hloubka: 275 mm
1 posuvný plech, hloubka: 115 mm
- Vhodné pro
- Typ skříně: VX IT
Šířka: = 800 mm
Hloubka: = 1.000 mm
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 7,96 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177950962
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
-
VX IT sada podlahových plechů, uzavřená, 800x1000 mm