- Číslo výrobku:
- DK 7825.361
- Popis výrobku
- Pro snadné, utěsněné zavedení kabelu.
- Materiál
- Modulový plech: ocelový plech
Kartáčová lišta: plast, UL 94-HB, bez obsahu halogenu - Povrch
- Pozinkovaný
- Poznámka
- Kombinace více modulů podlahových plechů je nutná ke kompletnímu uzavření podlahy v TS IT
- Rozměry
- Hloubka: 237,5 mm
- Vhodné pro
- Typ skříně: TS IT
TS
VX SE
TX CableNet
Šířka: 600 mm - Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 1,292 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177233331
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
- DK modul podlahového plechu, pro zavedení kabelů s kartáčem, hloubka: 237,5 mm, pro šířku skříně: 600 mm, pro TS, TS IT, SE, TX CableNet, ocelový plech, pozinkovaný
Moduly podlahových plechů pro zavedení kabelů pro TS IT, TS, SE, TX CableNet
Číslo výrobku: DK 7825.361
Moduly podlahových plechů k zavedení kabelů pro TS, TS-IT, SE k použití v podlahovém rámu síťových skříní. Při použití se provede výměna za stávající podlahový plech stejné hloubky.