Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 15. 1. 2019
Výrobek nahrazuje:
8620900: 8620900
8620901: 8620901
- Číslo výrobku:
- TS 8800.200
- Popis výrobku
- Rozděluje skříně TS a SE o šířce 1 200 mm na dvě poloviny.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- 1 úhelník pro pravou stranu
1 úhelník pro levou stranu
2 vyrovnávací desky pro horní stranu
Včetně upevňovacího materiálu - Možnosti montáže
- Dvě montážní desky vedle sebe: Dvě montážní desky (skříní o šířce 600 mm) ve skříni o šířce 1200 mm umožňují nezávislé umístění a snadnou manipulaci. Pro tuto montáž jsou nutno 4 montážní lišty 18 x 38 mm dole, podle hloubky skříně, a 1 montážní chassis PS 23 x 73 mm nahoře, podle hloubky skříně
- Systémové nosné lišty, namontované vlevo: Zatímco těžké vestavěné prvky jsou uchyceny na systémových nosných lištách, zbytek podlahy je volný, např. pro volné vedení kabelů. Pro tuto montáž jsou třeba 2 lišty pro mechanické uchycení kabelů a 1 montážní lišta TS 18 x 38 mm, podle hloubky skříně
- Lišta pro mechanické uchycení kabelů, namontovaná vlevo: U skříní o šířce 1200 mm umožňuje šířkové rozdělení rozdílné vedení a uchycení kabelů na levé a pravé straně skříně. Pro tuto montáž je třeba 1 lišta pro mechanické uchycení kabelů a 1 montážní lišta TS 18 x 38 mm, podle hloubky skříně
- Montážní pokyn
- Další potřebné příslušenství závisí na definovaných montážních situacích
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 0,74 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177212565
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
- TS Šířkové rozědělní, pro TS, SE
- Dokumentace
- Návod