- Číslo výrobku:
- SZ 2500.710
- Popis výrobku
- V kombinaci se systémovými LED svítidly vytváří zásuvkový box flexibilní modulární systém s mezinárodním využitím.
- Výhody
- Stejné připojovací příslušenství jako systémové svítidlo LED
- S možností kaskádového zapojení se systémovým svítidlem LED
- Flexibilní montáž je možná v celé skříni a na trubkovém dveřním rámu
- Ergonomické umístění zásuvky na plochy
- Žádné další náklady na kabeláž díky jednoduché technologii připojení a integraci do napájecího obvodu systémového svítidla LED
- Materiál
- Plast
- Barva
- RAL 7016
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Možnosti připojení
- Napájení, 3-žilové
- Průchozí propojení, 3-žilové
- Třída ochrany
- II (s ochrannou izolací)
- Poznámka
- Vždy podle použití je nutná průchozí kabeláž nebo 3-fázové napájení
- Rozměry
- Šířka: 163 mm
Výška: 68 mm
Hloubka: 43,5 mm
- Rozsah provozních teplot
- -20 °C...55 °C
- Zásuvky
- D, s ochranným kontaktem (typ F, CEE 7/3)
- Jmenovité provozní napětí
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 0,277 kg
- Číslo celní sazby
- 85366990
- EAN
- 4028177956896
- ETIM 7.0
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Popis výrobku
-
Zásuvkový modul pro systémová LED svítidla, zásuvka pro DE, Schuko (Typ F, CEE 7/3)