Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 30. 1. 2019
Vezměte prosím na vědomí pozměněné provedení alternativního doporučeného produktu::
PRO64749
- Číslo výrobku:
- SZ 4140.020
- Výhody
- Štíhlejší: O cca 50 % menší výška a hloubka, a tedy o cca 75 % menší objem než běžná svítidla
- Rychlejší: Univerzální rychlé upevnění pomocí spon, šroubů nebo silných magnetů v otvorech TS (na přání). Jednoduše zasunete ze strany nebo zezadu,namontujete svítidlo – a je to!
- Připojení dveřního polohového spínače je možné pomocí 2pólového konektoru
- Transparentní kryt svítidla, uvnitř drážkovaný
- Barva
- V odstínu podobném RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Kompaktní svítidlo se sadami upevňovacích spon a šroubů
Světelný zdroj
Kryt osvětlení
Přívodní kabel
Včetně upevňovacího materiálu - Jmenovitý příkon
- 14 W
- Délka přívodního kabelu
- 3 m
- Mounting distance screws
- 725 mm
- Ballast
- Elektronický předřadník se širokým rozsahem napětí
- Možnosti připojení
- Integrovaný připojovací kabel s otevřeným koncem
- Dveřní polohový spínač
- Světelný zdroj
- Zářivka T5
- Třída ochrany
- II (s ochrannou izolací)
- Spínač (typ)
- Integrovaný, on/off/dveřní polohový spínač
- Cable deflection via rear possible
- ano
- Light cover
- ano
- Druh montáže svítidla
- Šroubové upevnění
- Západky do rastru
- Upevnění magnetem (příslušenství)
- Rated impulse withstand voltage, phase to earth
- 1000 V AC
- Odolnost proti jmenovitému rázovému napětí fáze proti fázi
- 500 V AC
- Napětí, na které má být dimenzována odolnost izolace
- 500 V DC/1s
- Mounting distance clip/magnet
- 650 mm
- Možnosti montáže
- TS horizontální profil ze stropního rámu: přímý
- TS, SE vertikální profil: přímý
- SE profily vpředu a vzadu od stropního rámu: přímé
- SE profily bočně od stropního rámu: přímé
- AE, CM, TP: s magnetickou upevňovací sadou
- AE: s lištou pro montáž vnitřního vybavení
- Poznámka
- Připojení dveřního polohového spínače je možné pomocí 2pólového konektoru
- Poznámka k obj. č.
- Možnost protažení kabelů přes zadní stranu
- Rozměry
- Šířka: 705 mm
Výška: 59 mm
Hloubka: 24 mm - Rozsah provozních teplot
- -15 °C...45 °C
- OUT_RATED_CURRENT_110_60
- 0,149 ‐ 0,216 A
- Jmenovitý proud
- 0,073 ‐ 0,127 A
- Rozsah skladovacích teplot
- -20 °C...70 °C
- Jmenovité provozní napětí
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 20
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 0,78 kg
- Číslo celní sazby
- 94054990
- EAN
- 4028177522749
- ETIM 7.0
- EC000321
- ECLASS 8.0
- 27189241
- Popis výrobku
- Svítidlo kompaktní 14W, 230V, š=705mm
- Dokumentace
- Návod