- Číslo výrobku:
- SZ 4140.810
- Výhody
- Max. kompatibilita EMC.
- Bezpečné díky připojení na malé napětí.
- Úsporné ve spotřebě energie.
- Nenáročné na údržbu díky použití LED diod.
- Možnost připojení dveřního polohového spínače.
- Popis funkce
- Integrované průchozí propojení.
- Univerzální možnosti upevnění.
- Otočný světelný kužel.
- Materiál
- Těleso svítidla: protlačovaný hliník
Kryt svítidla: polykarbonát (neobsahující halogeny)
Zakončení svítidla: PC-ABS
- Barva
- V odstínu podobném RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Kompaktní systémové LED svítidlo
Světelný zdroj
Kryt osvětlení
Včetně upevňovacího materiálu
- Mounting distance screws
- 250 mm
- Možnosti připojení
- Napájení pomocí konektoru
- Dveřní polohový spínač
- Průchozí propojení (vytvoření řady světel)
- Světelný zdroj
- LED, studená bílá
- Třída ochrany
- III (SELV)
- Spínač (typ)
- Integrovaný, on/off/dveřní polohový spínač
- Light cover
- ano
- Druh montáže svítidla
- Šroubové upevnění
- Západky do rastru
- Upevnění magnetem (příslušenství)
- Rated impulse withstand voltage, phase to earth
- v závislosti na síťovém adaptéru
- Odolnost proti jmenovitému rázovému napětí fáze proti fázi
- v závislosti na síťovém adaptéru
- Napětí, na které má být dimenzována odolnost izolace
- v závislosti na síťovém adaptéru
- Rated current max DC note
- Při instalaci řadového osvětlení činí maximální jmenovitý proud 2 A
- při DC
- 0,04 A
- Number of LEDs
- 10
- Mounting distance clip/magnet
- 175 mm
- Možnosti montáže
- Přímo na profil skříně s rozměrovým rastrem 25 mm
- Magnetická upevňovací sada
- AE: s lištou pro montáž vnitřního vybavení
- Poznámka
- Svítidlo je určeno pro používání pouze v rozváděčových skříních a uzavřených skříňkách
- Při použití zdroje zákazníka je nutno dbát na to, aby tyto komponenty měly potřebná povolení pro příslušné aplikace!
- Při instalaci řadového osvětlení činí maximální jmenovitý proud 2 A
- Light cone adjustment
- ano
- Rozměry
- Šířka: 230 mm
Výška: 32,8 mm
Hloubka: 20,64 mm
- Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 20
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 0,24 kg
- Číslo celní sazby
- 94054990
- EAN
- 4028177630123
- ETIM 7.0
- EC000321
- ECLASS 8.0
- 27189241
- Popis výrobku
-
SZ Kompaktní svítidlo s 10 LED, 24V DC