Systémové LED svítidlo

Číslo výrobku: SZ 2500.320

Systémové LED svítidlo – první svítidlo určené speciálně pro rozváděčové skříně! Inovativní LED technologie zajišťuje ještě více světla do všech koutů.

Číslo výrobku:
SZ 2500.320
Provedení
s detektorem pohybu
Výhody
Optimální osvětlení celé rozváděčové skříně
Volitelná montáž pomocí západek do rastru, šroubem, nebo pomocí magnetu
Použitelnost v jakékoliv aplikaci
Provedení
Pohybové čidlo
90° otočný konektor
Nastavení směru svícení
Nastavení rozptylu světla
Materiál
Těleso svítidla: protlačovaný hliník
Kryt svítidla: polykarbonát
Zakončení svítidla: PC-ABS
Barva
Kryt: RAL 7016
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacích šroubů
Jmenovitý příkon
13 W
Možnosti připojení
Napájení, 2-žilové
Průchozí propojení, 2-žilové
Motion detector
ano
Třída ochrany
III (SELV)
Druh montáže svítidla
Šroubové upevnění
Západky do rastru
Upevnění magnetem (příslušenství)
Možnosti montáže
Přímo na profil skříně s rozměrovým rastrem 25 mm
Světelný tok
1 200 lm
Barva světla
4000 K (neutrální bílá)
Poznámka
– Připojovací příslušenství se objednává samostatně
Rozměry
Šířka: 437 mm
Výška: 85 mm
Hloubka: 37 mm
Rozsah provozních teplot
-20 °C...55 °C
Jmenovité provozní napětí
24 V - 56 V (DC)
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
IP 20
Balení
1 ks
Hmotnost/balení
0,65 kg
Číslo celní sazby
94054990
EAN
4028177918818
ETIM 7.0
EC000321
ECLASS 8.0
27189241
Popis výrobku
Systémové LED svítidlo, 1200 Lumen, L: 437 mm, 24 V DC, s pohybovým senzorem
Certifikáty
CQC-CCC
UL + C-UL (listed)
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK