Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 31. 1. 2020
Výrobek nahrazuje:
7030223
- Číslo výrobku:
- DK 7030.220
- Provedení
- Kódóvy zámek
- Výhody
- Rychlé připojení a automatické rozpoznání pomocí Plug & Play
- Indikace stavu prostřednictvím integrované LED diody
- Oblasti použití
- Pro montáž na dveřích skříně nebo vedle vstupních dveří do místnosti.
- Popis funkce
- Dveře se uvolní po autentizaci uživatelem.
- Přístupová práva lze nastavit pomocí webového rozhraní CMC III Procesorové jednotky či IoT jednotky.
- Napájení elektrickou energií zajišťuje připojení k přístupové jednotce CMC III CAN-Bus.
- Materiál
- Plast
- Barva
- Skříň: RAL 7035
Čelní strana: RAL 9005 - Rozsah dodávky
- Kódóvy zámek
Přívodní kabel
Návod k obsluze
Prvek pro optické vyrovnání prosklených dveří TS 8
Montážní materiál - Počet účastníků pro každé IoT Interface (max.)
- 16
- Počet účastníků PU Compact (max.)
- 2
- Počet účastníků PU (max.)
- 16
- Poznámka
- Max. 5 účastníků na PU při napájení přes PoE
- Rozsah provozních teplot
- 0 °C...55 °C
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 0,282 kg
- Číslo celní sazby
- 85311095
- EAN
- 4028177659575
- ETIM 7.0
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Popis výrobku
- CMCIII kódovací zámek