Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 1. 8. 2022
Doporučený alternativní výrobek:
7030000
Procesorové jednotky CMC III
Číslo výrobku: DK 7030.010
Řídicí jednotka CMC III je procesorová jednotka monitorovacího systému CMC III. Jednotka obsahuje integrované senzory, které lze rozšířit o až 32 externích senzorů / připojovacích jednotek sběrnice CAN. Jednotky je možné připojit k datové síti přes Ethernet a konfigurovat přes web/USB, alarmy mohou jednotky zasílat prostřednictvím e-mailového serveru a prostřednictvím SNMP lze jednotky napojit do nadřazených systémů.
- Číslo výrobku:
- DK 7030.010
- Popis výrobku
- Procesorová jednotka monitorovacího systému CMC III. Vedle integrovaných senzorů lze připojit až 32/4 externích senzorů / jednotek sběrnice CAN-Bus.
- Výhody
- Vysoká dostupnost díky redundantnímu napájení elektrickou energií.
- Úspora nákladů díky optimalizovanému využití prostoru a technice připojení.
- Vysoká flexibilita díky modulárnímu systému.
- Vysoká bezpečnost díky nepřetržitému monitorování fyzikálních podmínek ve skříni.
- Oblasti použití
- Monitorování skříní v IT, průmyslu a technickém zařízení budov.
- Popis funkce
- Centrální monitorovací jednotka pro systém CMC III.
- Sbírá naměřená data a odesílá alarm do systémů řízení sítě nebo dispečerských stanovišť při překročení volně nastavitelných mezních hodnot.
- Automaticky reguluje akční členy a řídí dálkově výstupy.
- Provedení
- Piezo vysílač signálů pro akustické informování
- Funkce času díky hodinám v reálném čase s NTP
- Materiál
- Plast
- Povrch
- Čelní strana: hladká
Skříň: strukturovaná prášková barva - Barva
- Skříň: RAL 7035
Čelní strana: RAL 9005 - Rozsah dodávky
- Základní systém
Teplotní čidlo včetně přívodního kabelu (přiloženo)
Infračervené přístupové čidlo (integrované)
Včetně upevňovacího materiálu pro montáž na plochy - Přístupové infračervené čidlo
- ano
- Integrované čidlo teploty
- ano
- Rozhraní systému Bus
- Sběrnice CAN-Bus RJ45
- Výstup alarmového relé
- Svorka do 1,5 mm² (max. 24 V DC/1 A)
- Rozhraní
- Mini USB
- 2 digitální vstupy
- Mobilní internetová stránka
- Pro telefony s OS Android a Windows
- Síťové rozhraní
- Ethernet dle normy IEEE 802.3 přes 10/100BaseT Fullduplex 10/100 Mbit/s, PoE
- Interface UPS
- Svorka
- Zásuvka
- PoE (Power over Ethernet)
- Serial interface
- RJ12
- Interface streaming
- Síťová kamera Axis s VAPIX®, verze 3
- Počet čidel (max.)
- 4
- Poznámka
- Pro zvýšení síťové bezpečnosti lze deaktivovat nešifrované protokoly
- LED indikace (na zadní straně)
- Stav sítě
- LED indikace (na přední straně)
- Stav
- Protokoly
- TCP/IPv4
- TCP/IPv6
- SNMPv1
- SNMPv2c
- SNMPv3
- Telnet
- SSH
- FTP
- SFTP se SSL
- HTTP
- HTTPS se SSL
- NTP
- DHCP
- DNS
- SMTP
- Syslog
- LDAP
- Radius
- OPC-UA
- Modbus/TCP
- RS-232
- Rozměry
- Šířka: 138 mm
Výška: 40 mm
Hloubka: 132 mm - Rozsah provozních teplot
- 0 °C...45 °C
- Vlhkost vzduchu (nekondenzující)
- 5...95 %
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 0,61 kg
- Číslo celní sazby
- 85311095
- EAN
- 4028177659339
- ETIM 7.0
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Popis výrobku
- Řídicí jednotka CMC III Compact