- Číslo výrobku:
- AS 4050.318
- Provedení
- Pojízdný zásobník nástrojů s 6 místy v zásobníku
Nástrojová upínka
Přídavná pohonná jednotka
- Popis výrobku
- Volitelné vybavení pro zhotovení závitových otvorů na laserovém centru Perforex LC.
- Výhody
- Možnost obrábění projektů se závitovými otvory
- Rychlá, automatická změna z funkce laseru na funkci řezání závitu díky upnutí přídavné obráběcí hlavy
- Rozsah dodávky
- Závitník
Včetně upínacích jednotek pro M3 – M10
- Obrobitelná výška (max.)
- 600 mm
- Tloušťka materiálu
- 5 mm
- Vhodný pro obj. č.
- 4050330
- Balení
- 1 ks
- Číslo celní sazby
- 84669360
- EAN
- 4028177806658
- ETIM 7.0
- EC000000
- ECLASS 8.0
- 36600890
- Popis výrobku
-
AS Tapping unit LC 3015/3030, Tapping option for Perforex Lasercenter LC, - Including equipped Tool holders M3 - M10., - Tool magazine with 6 slots., - SK30 Tool holder.