- Číslo výrobku:
- AS 4050.330
- Popis výrobku
- Laserová centra Perforex LC byla vyvinuta speciálně pro automatizovanou mechanickou úpravu standardních rozváděčových skříní. Laserové centrum Perforex LC je specializováno na 3D laserové obrábění rozváděčových skříní a zajišťuje bezkontaktní obrábění bez vibrací. Umožňuje také obrábění montážních desek včetně závitových otvorů.
- Výhody
- 3D obrábění kompaktních dílů bez změny upnutí obrobku
- Žádné zašpinění nebo zabarvení řezných hran při obrábění nerezové oceli
- Řez lakovaných plechových dílů i u nejjemnějších kontur bez poškození laku nebo zabarvení
- Spektrum výrobků od kompaktních rozváděčových skříní až po řadové skříně
- Bezkontaktní obrábění bez vibrací a bez opotřebení nástrojů
- Není nutné žádné upínání obrobků
- Rychlost obrábění u nerezové oceli je 20x rychlejší než při běžném frézování
- Ergonomická práce díky rozšiřitelné opěrné ploše pro obrábění rozváděčů a plochých dílů
- Současné obrábění z 5 stran
- Technické údaje
- Laserové ukazovátko (pomocný laser) výkonnost záření třída laseru 1
- Velmi úzká šířka řezu jen cca 0,3 mm
- Pracovní laser třídy 4
- Rozsah dodávky
- Laserové centrum
Kompresor
Opláštění stroje
Filtrační zařízení
Ovládací jednotka - Obrobitelný materiál
- Nerez ocel
- Ocelový plech
- Hliník
- Řízení stroje
- Programování z výroby
- Bezpečnost
- Ochranné opláštění pro dosažení třídy laseru 1. Možnost obsluhy zaškoleným personálem, není nutný žádný odborník na laser
- Bezpečnostní dveře
- Rozhraní
- EPLAN Pro Panel
- Převzetí formátů DXF
- Rittal Configuration System
- Poznámka
- Bezpečnostní střechu (4050.317) pro zakrytí stroje je nezbytně nutné použít v případě, že by mohlo dojít k nahlížení na stroj shora.
- Kvalifikovaný pracovník společnosti Rittal musí provést obchůzku stanoviště za účelem výběru a stanovení provedení laseru.
- Technické změny vyhrazeny
- Využitelná plocha
- Šířka: 3.900 mm
Výška: 3.800 mm
Hloubka: 10.500 mm - Výkon záření max.
- 300 W (CW) nebo 3 000 W (pulsní)
- Energie impulzu (max.)
- 30 J
- Doba trvání impulzu max.
- 50 µs při výkonu 300 W
- Délka vlny
- 1 070 nm
- Max. zpracovatelná tloušťka materiálu, ocelový plech
- 3 mm
- Max. zpracovatelná tloušťka materiálu, nerez
- 3 mm
- Max. zpracovatelná tloušťka materiálu, hliník
- 3 mm
- Řídicí napětí (DC)
- 24 V
- Jmenovitý příkon
- 3 kW
- Jmenovité provozní napětí
- 400 V, 3~, 50 Hz
- Max. machinable area of cubes
- Šířka: 1.200 mm
Výška: 800 mm
Hloubka: 2.250 mm - Využitelná plocha
- Šířka: 3.900 mm
Výška: 3.800 mm
Hloubka: 10.500 mm - Balení
- 1 ks
- Číslo celní sazby
- 84561190
- EAN
- 4028177811737
- ETIM 7.0
- EC000000
- ECLASS 8.0
- 36620404
- Popis výrobku
- TS IT šxvxh 800x2000x1200, 42U, RAL7035
Laserové centrum Perforex LC 3030
Číslo výrobku: AS 4050.330
Laserová centra Perforex LC byla vyvinuta speciálně pro automatizovanou mechanickou úpravu standardních rozváděčových skříní. Laserové centrum Perforex LC je specializováno na 3D laserové obrábění rozváděčových skříní a zajišťuje bezkontaktní obrábění bez vibrací. Umožňuje také obrábění montážních desek včetně závitových otvorů.