- Číslo výrobku:
- AS 4050.740
- Popis výrobku
- S plastovým lemem.
- Technické údaje
- Teplotně odolné do 105 °C
- Materiál
- E-Cu, galvanicky pocínováno
Plastový lem: polypropylen
- Barva
- černá
- Délka
- 12 mm
- Průřez
- 16
- Vnitřní průměr
- 3,5 mm
- Pro průřez
- 1,5 mm²
- Barevné značení DIN
- ano
- Poznámka
- Certifikace UL ve spojení s odpovídajícími nástroji, např. krimpovacími stroje.
- Pro individuální poradenství kontaktujte prosím odborného poradce společnosti Rittal.
- Normy
- AEH DIN 46228
- Vhodný pro obj. č.
- 4051.205
- 4051.210
- Způsob dodání
- volné (10 balení à 100 kusů)
- Balení
- 1 000 ks
- Hmotnost/balení
- 0,163 kg
- Číslo celní sazby
- 85369010
- EAN
- 4028177805088
- ETIM 7.0
- EC000005
- ECLASS 8.0
- 36659290
- Popis výrobku
-
Izolované dutinky pro konfekcionování vodičů, 1,5 mm², černá, volné, 12 mm, 10 × 100