- Číslo výrobku:
- AS 4050.463
- Popis výrobku
- Odvíjecí zařízení pro přívod vodičů do stroje. Vhodné jsou vodiče na cívce nebo z kartonu.
- Výhody
- Komfortní tažení a odvíjení kabelů a vodičů
- Technické údaje
- Průměr kabelové cívky ≤ 300 mm (≤ 11,8 in.)
- Šířka kabelové cívky ≤ 200 mm (≤ 7,9 in.)
- Upínací kužel 15 – 23 mm (0,59 – 0,91 in.)
- Rozměry kartonu 240 x 250 x 150 mm (9,45 x 9,84 x 5,9 in.)
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 1,5 kg
- Číslo celní sazby
- 84799070
- EAN
- 4028177804883
- ETIM 7.0
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36659090
- Popis výrobku
- AS Odvíjení drátu