- Číslo výrobku:
- AS 4050.451
- Provedení
- Dotykový displej
Integrované počítadlo celkového počtu kusů
Integrované počítadlo počtu kusů za den
Plynulé nastavení odečitatelné délky odizolace
- Popis výrobku
- Poloautomat pro odizolování vodičů o různém průřezu.
- Výhody
- Snadné nastavení průřezu pomocí otočného regulátoru
- Snadné zavádění vodičů
- Snadná obsluha
- Technické údaje
- Elektrický provoz
- Odizolovaná oblast 0,05 – 6 mm² (AWG 30 – 10)
- Délka odizolace 3 – 20 mm (0,12 – 0,79 in.)
- Délka odvinutí 3 - 20 mm (0,12 - 0,79 in.)
- Zaváděcí délka 22 mm (0,87 in.)
- Rozsah dodávky
- Odizolovací stroj S22
Speciální trychtýř k zavádění tenkých vodičů
Náhradní břity
- Rozměry
- Šířka: 190 mm
Výška: 190 mm
Hloubka: 295 mm
- Jmenovité provozní napětí
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Elektrický příkon
- 70 VA
- Pracovní cyklus
- 0,5 s
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 7,5 kg
- Číslo celní sazby
- 84798997
- EAN
- 4028177804852
- ETIM 7.0
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Popis výrobku
-
AS Stroj pro odizolování S 22, 0,05-6mm129