- Číslo výrobku:
- AS 4050.000
- Provedení
- 2 držáky vždy s 8 úložnými místy, vzdálenost trubek 100 mm
- Popis výrobku
- Skladovací a transportní vozík LT 1000 slouží k uložení a kompletaci plochých dílů a snadné manipulaci s plochými díly, jako jsou montážní desky, dveře rozváděčových skříní, bočnice nebo zadní stěny.
- Výhody
- Individuálně přizpůsobitelné díky výškově nastavitelným podpěrám
- Snadné skladování a transport plochých dílů
- Komfortní transport pomocí průmyslových koleček
- Podpěra se strukturovanou práškovou barvou chrání ploché díly jako dveře, bočnice atd. před poškrábáním a poškozením
- Materiál
- Podlahová deska: plast
Držáky: ocel, strukturovaná prášková barva
- Nosnost
- 500 kg
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 122 kg
- Číslo celní sazby
- 84279000
- EAN
- 4028177804142
- ETIM 7.0
- EC001203
- ECLASS 8.0
- 36659090
- Popis výrobku
-
AS LT 1000 skladovací/přepravní vozík