- Číslo výrobku:
- AS 4050.746
- Popis výrobku
- S plastovým lemem.
- Technické údaje
- Teplotně odolné do 105 °C
- Materiál
- E-Cu, galvanicky pocínováno
Plastový lem: polypropylen
- Barva
- bílá
- Délka
- 8 mm
- Průřez
- 20
- Vnitřní průměr
- 2,6 mm
- Pro průřez
- 0,5 mm²
- Barevné značení DIN
- ano
- Poznámka
- Certifikace UL ve spojení s odpovídajícími nástroji, např. krimpovacími stroje.
- Normy
- AEH DIN 46228
- Způsob dodání
- na pásce
- Balení
- 5 000 ks
- Hmotnost/balení
- 5 kg
- Číslo celní sazby
- 85369010
- EAN
- 4028177805149
- ETIM 7.0
- EC000005
- ECLASS 8.0
- 36659290
- Popis výrobku
-
AS Dutinky 0,5 mm², 8mm, on reel