- Číslo výrobku:
- AS 4052.001
- Provedení
- pro šrouby s jednou drážkou
- Popis výrobku
- Ergonomický šroubovák pro optimální uchopení, čímž se minimalizuje potřebná síla.
- Výhody
- Hlava rukojeti s ochranou proti skutálení a jasným označením typu šroubováku
- Černě mořená špička hrotu pro zachování přesnosti a lícování
- Optimální uchopení rukojeti umožňující vyšší krouticí moment a delší práci nepůsobící únavu
- Materiál
- Hrot: slitina chromu, molybdenu a vanadu
Jádro rukojeti: tvrdý plast
Tělo rukojeti: elastický, vysoce flexibilní plast
- Barva
- Rukojeť: antracitová a Rittal Power Pink
- Ø hrotu
- 2,5 mm
- Délka hrotu
- 75 mm
- Hrot (šířka x tloušťka)
- 2,5 x 0,4 mm
- Typ hrotu
- SL
- Průměr rukojeti
- 25 mm
- Délka rukojeti
- 86 mm
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 0,027 kg
- Číslo celní sazby
- 82054000
- EAN
- 4028177807037
- ETIM 7.0
- EC000158
- ECLASS 8.0
- 21040406
- Popis výrobku
-
AS Šroubovák neizolovaný SL (pro šrouby s drážkou)