Produkt končí dnem: 31. 12. 2022
- Číslo výrobku:
- AS 4055.010
- Provedení
- úhlové 90°, s otočnou válcovou hlavou 360°
- Popis výrobku
- K prostřihování kruhových, čtvercových a obdélníkových výřezů.
- Výhody
- Prodloužení životnosti nástrojů díky integrovanému pojistnému ventilu
- Materiál
- Hliník
- Rozsah dodávky
- Ruční hydraulický prostřihovací nástroj
Hydraulický šroub Ø 19 mm
Hydraulický šroub Ø 9,5/19 mm
HSS vrták Ø 11 mm
Sada distančních podložek (3dílná)
Plastový kufřík - Hydraulické ovládání
- Kruhová prostřihovací čelist do Ø 82 mm
- Čtvercová prostřihovací čelist do 68 x 68 mm
- Obdélníková prostřihovací čelist do 46 x 86 mm
- Střižná síla 75 kN
- Max. pracovní tlak 680 bar/9850 psi
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 1,75 kg
- Číslo celní sazby
- 84678900
- EAN
- 4028177807914
- ETIM 7.0
- EC001085
- ECLASS 8.0
- 21049046
- Popis výrobku
- AS Ruční hydraulický prostřihovací nástroj 90°, otočný