- Číslo výrobku:
- AS 4055.720
- Popis výrobku
- Elektrohydraulické čerpadlo slouží k pohánění výrobků produktové řady CW 120-S.
- Jmenovitý příkon
- 1,3 kW
- Filling volume
- 3,2 l
- Working volume
- 2,2 l
- Flow rate (max.)
- 1,1 l/min
- Oil (type)
- HLP 46
- Jmenovitý proud
- 5,65 A
- Rozměry stroje
- Šířka: 400 mm
Výška: 325 mm
Hloubka: 335 mm
- Využitelná plocha
- Šířka: 402 mm
Výška: 342 mm
Hloubka: 397 mm
- Přípustný provozní tlak (p max.)
- 700 bar
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 29 kg
- Číslo celní sazby
- 84138100
- EAN
- 4028177920644
- ETIM 7.0
- EC011047
- ECLASS 8.0
- 27301290
- Popis výrobku
-
Elektrohydraulická pumpa