- Číslo výrobku:
- AS 4055.700
- Provedení
- Elektrický úhloměr
Délkový doraz
Ohýbací trn R10
Ohýbací matrice
- Popis výrobku
- Jednotka pro ohýbání a děrování otvorů produktové řady CW 120-S se hodí k ohýbání a děrování přípojnic. Lze děrovat kulaté a oválné otvory. Jednotku pro ohýbání a děrování otvorů lze jednoduše umístit na pracovní stůl.
- Výhody
- Vysoká přesnost ohybu a děrování
- Jednoduchá výměna nástroje
- Tloušťka materiálu
- 12 mm
- Děrování / šířka materiálu (max.)
- 120 mm
- Ohnutí/délka strany (min.)
- 50 mm
- U-Bend (min.)
- 100 mm
- Z-Bend (min.)
- 72 mm
- Úhel ohýbání (max.)
- 90 °
- Poznámka
- Délka ramene při ohybu do tvaru Z závisí na tloušťce materiálu
- Ohýbání (max.)
- 120 x 12 mm
- Děrování (max.)
- 6,6 x 21,5 mm
- Rozměry stroje
- Šířka: 700 mm
Výška: 410 mm
Hloubka: 461 mm
- Využitelná plocha
- Šířka: 756 mm
Výška: 426 mm
Hloubka: 461 mm
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 60 kg
- Číslo celní sazby
- 84624900
- EAN
- 4028177920668
- ETIM 7.0
- EC000000
- ECLASS 8.0
- 36600804
- Popis výrobku
-
Ohýbačka a děrovačka přípojnic, stacionární, CW 120-S