- Číslo výrobku:
- AS 4055.345
- Popis výrobku
- K prostřihování obdélníkových otvorů. Prostřihovací čelisti se používají hydraulickým prostřihovacím nástrojem.
- Výhody
- S bočním výhozem zbytků
- Žádné zaklínění matrice
- Rozsah dodávky
- Matrice
Razník
Tažné šrouby
Kontramatice
Plastový kufřík
- Max. zpracovatelná tloušťka materiálu, ocelový plech
- 3 mm
- Hydraulické ovládání
- ano
- □ razníku
- 45,5 x 45,5 mm
- Rozměry
- Šířka: 45,5 mm
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 2,36 kg
- Číslo celní sazby
- 82073010
- EAN
- 4028177808409
- ETIM 7.0
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Popis výrobku
-
AS Prostřihovací čelisti