- Číslo výrobku:
- AS 4055.350
- Popis výrobku
- K prostřihování obdélníkových otvorů. Prostřihovací čelisti se používají hydraulickým prostřihovacím nástrojem.
- Výhody
- S bočním výhozem zbytků
- Žádné zaklínění matrice
- Rozsah dodávky
- Matrice
Razník
Tažné šrouby
Kontramatice
Plastový kufřík
- Max. zpracovatelná tloušťka materiálu, ocelový plech
- 3 mm
- Hydraulické ovládání
- ano
- □ razníku
- 50,8 x 50,8 mm
- Rozměry
- Šířka: 50,8 mm
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 3,12 kg
- Číslo celní sazby
- 82073010
- EAN
- 4028177808423
- ETIM 7.0
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Popis výrobku
-
AS Prostřihovací čelisti