- Číslo výrobku:
- AS 4055.744
- Popis výrobku
- Razník pro děrování kruhových otvorů do přípojnic.
- Průměr
- 11,5 mm
- Material thickness (max.)
- 12 mm
- Rozměry
- Závit: M10
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 0,55 kg
- Číslo celní sazby
- 82073010
- EAN
- 4028177920842
- ETIM 7.0
- EC003458
- ECLASS 8.0
- 21049240
- Popis výrobku
- Razník