- Číslo výrobku:
- AS 4055.800
- Provedení
- Elektrický úhloměr
Ohýbací trn R10
Ohýbací matrice
Externí 230 V přípojka proudu
Bočně výsuvný podpěrný prodlužovací nástavec pro dlouhé přípojnice
Externí hydraulická přípojka pro téměř všechny možnosti obrábění
4 kolečka (2 aretovatelná)
4 zásuvky
Integrované hydraulické čerpadlo
Laserové ukazovátko (pomocný laser) výkonnost záření třída laseru 1
Podélný doraz, výsuvný
- Popis výrobku
- Mobilní stanice pro obrábění přípojnic představuje řešení pro přesné, rychlé a ergonomické ohýbání, děrování a řezání přípojnic přímo na příslušném pracovišti. Integrovaný přesný laser usnadňuje procesy řezání a ohýbání.
- Výhody
- Vysoká přesnost ohybu a děrování
- Jednoduchá výměna nástroje
- Flexibilní použití v dílně
- Rozsah dodávky
- Obrábění přípojnic, mobilní CW 120-M
Nožní spínač
- Obrobitelný materiál
- Měď
- Hliník
- Poznámka
- Délka ramene při ohybu do tvaru Z závisí na tloušťce materiálu
- Při děrování jsou možné také oválné otvory max. do 21 x 18 mm
- Nástroje pro zhotovení oválných otvorů na vyžádání
- Technické změny vyhrazeny
- Rozměry stroje
- Šířka: 1.380 mm
Výška: 1.270 mm
Hloubka: 945 mm
- Kontaktní plocha
- Šířka: 1.211 mm
Hloubka: 811 mm
- Pracovní výška
- 974 mm
- Jmenovitý příkon
- 2,2 kW
- Jmenovité provozní napětí
- 230 V, 50 Hz/60 Hz
- Podélný doraz (max.)
- 1 224 mm
- Ohnutí/délka strany (min.)
- 50 mm
- Úhel ohýbání (max.)
- 90 °
- Ohýbání (max.)
- 120 x 12 mm
- Z-Bend (min.)
- 72 mm
- Řezání (max.)
- 120 x 12 mm
- Děrování (max.)
- 6,6 x 21,5 mm
- Děrování / tloušťka materiálu (max.)
- 12 mm
- Přípustný provozní tlak (p max.)
- 700 bar
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 390 kg
- Číslo celní sazby
- 84624900
- EAN
- 4028177920637
- ETIM 8
- EC000000
- ETIM 7.0
- EC000000
- ECLASS 8.0
- 36600804
- Popis výrobku
-
Ohýbačka a děrovačka přípojnic, mobilní, CW 120-M