Rittal Automation Systems

Crimpautomat R8 E

Elektrisch betriebener Abisolier- und Crimpautomat für gegurtete Aderendhülsen auf Rolle.

Features und Nutzen

Features

  • Elektrisch betrieben
  • Standardcrimpform Trapez - weitere auf Anfrage
  • Touchscreen-Display
  • Crimpbereich 0,5 - 2,5 mm²

Nutzen

  • Einfache Bedienung
  • Zügige Justage
  • Flexibler Einsatz in der Werkstatt
  • Schneller Wechsel der Verbrauchsmaterialien
  • Kompakte Bauweise

Produktvarianten

Abisolier- und Crimpautomat R8 E

Abisolier- und Crimpautomat R8 E

Flexibles Verarbeiten von isolierten Aderendhülsen

  • Elektrisch
  • Flexibel
  • Kompakt

Abisolier- und Crimpautomat

Für die Verarbeitung von gegurteten Aderendhülsen

Zubehör für den Crimpautomat R8 E

Aderendhülse auf Gurt

Mit Kunststoffkragen

  • Nach DIN und Rittal Farbcode
  • Für Konfektionierautomaten
  • Unterschiedliche Querschnitte erhältlich

Weitere Produkte

Wire Station WS 540

  • Mobiler und elektrisch höhenverstellbarer Konfektionier- und Verdrahtungsarbeitsplatz
  • Individuell ausbaubar im Baukastensystem
  • Flexibel in der Werkstatt einsetzbar

Abisolierautomat S22

  • Zum Abisolieren von Drähten in unterschiedlichen Querschnittsbereichen
  • Leichte Querschnittseinstellung per Drehknopf
  • Stufenlose Einstellung der Abzugs-Abisolierlänge

Ablängautomat C8+

  • Zum Ablängen von Drähten auf individuell einstellbare Maße
  • Ablängen mit Schnittstelle zu CAE-Daten möglich
  • Stop & Go-Funktion

Abisolier- und Crimpautomat L8

  • Crimpautomat für lose isolierte Aderendhülsen
  • Keine Rüstzeit durch automatischen Werkzeugwechsel
  • Verarbeitung von Sonderdrähten möglich

Drahtkonfektioniervollautomat Wire Terminal WT

  • Zur automatischen Verarbeitung von Drahtlisten für die Drahtkonfektionierung
  • Verwaltung von 24 oder 36 Drähten
  • Komplette Vernetzung aus dem E-CAD Tool bis in die Fertigungsprozesse

Abisolier- und Crimpautomat RC

  • Träger bestückbar für max. 23.000 Aderendhülsen
  • Auswahl des Drahtquerschnitts über Touchscreen
  • Verarbeitung von fünf verschiedenen Querschnitten ohne Umrüstung

Abisolier- und Crimpautomat R8 E

  • Für die Verarbeitung von gegurtete Aderendhülsen auf Rolle
  • Standardcrimpform Trapez – weitere auf Anfrage
  • Elektrisch betrieben