3311230 - LCP Rack CW, 300x2000x1200

  • LCP odsává vzduch z boku na zadní straně serverové skříně, ochlazuje ho pomocí vysoce výkonných kompaktních modulů a ochlazený vzduch fouká zpět z boku do přední části serverové skříně.
  • Maximální energetická účinnost díky EC ventilátorové technice a IT řízení
  • Monitorování všech parametrů relevantních pro systém, např. výstupní/vstupní teploty vzduchu u serveru, teploty vody na vstupu/výstupu, průtoku vody, chladicího výkonu, otáček ventilátoru a netěsností.
  • Přímé připojení zařízení prostřednictvím SNMP přes Ethernet
  • Ventilátorové moduly lze konfigurovat jako redundanci n+1
  • Chladicí výkon až 55 kW na ploše pouze 0,36 m²
Ilustrační foto
Přidat příslušenství?
Všeobecně
Dotykový displej
Připojovací hadice pro LCP CW
Ventilátorový modul
Přidat na poptávkový seznam