3311560 - LCP Inline CW, 300x2000x1200, s předsunutím

  • Teplý vzduch je nasáván z místnosti nebo teplé uličky na zadní straně zařízení a po ochlazení vyfukován dopředu do studené uličky. Dvojitá podlaha není u tohoto výrobku zapotřebí.
  • Maximální energetická účinnost díky EC ventilátorové technice a IT řízení.
  • Monitorování všech parametrů relevantních pro systém, např. výstupní/vstupní teploty vzduchu u serveru, teploty vody na vstupu/výstupu, průtoku vody, chladicího výkonu, otáček ventilátoru a netěsností.
  • Přímé připojení zařízení prostřednictvím SNMP přes Ethernet
  • Chladicí výkon až 55 kW na ploše pouze 0,36 m²
Ilustrační foto
Přidat příslušenství?
Všeobecně
Dotykový displej
Připojovací hadice pro LCP CW
Ventilátorový modul
Přidat na poptávkový seznam