5505141 - TS IT, prosklené dveře, uzavřené zadní dveře, 19" montážní rám

Rozměry (VxŠxH):
1.800 mm x 800 mm x 800 mm
Material:
Ocelový plech
Hliník
Prosklené dveře: Jednovrstvé bezpečnostní sklo, 3 mm
Colour:
Rám skříně a ploché díly: RAL 7035
Vnitřní vybavení: RAL 9005
Ilustrační foto
Rozsah dodávky:
Rámová konstrukce skříně TS 8 s dveřmi a střešním plechem
Hliníkové prosklené dveře vepředu, kloubové závěsy 180°
Přední a zadní uzávěr: Komfortní rukojeť pro profilovou půlválcovou vložku a bezpečnostní zámek 3524 E
Dva 482,6 mm (19") montážní rámy, přední a zadní, s přestavitelnou hloubkou
Distanční vložky pro nadzvednutí krycího plechu s ventilátory, pro pasivní větrání (přiloženy)
Připojovací příslušenství pro vyrovnání potenciálů s uzemňovacím bodem (přiloženo)
50 šroubů s hvězdicovou drážkou M5, klecové matice M5, vodivé (přiloženy)
Přidat příslušenství?
Systém podstavce Flex-Block
Rohové díly Flex-Block, 100 mm
Rohové díly Flex-Block, 200 mm
Kryty Flex-Block s ventilačními štěrbinami 100x800 mm
Kryty Flex-Block uzavřené 100x800 mm
Kryty Flex-Block uzavřené 200x800 mm
Bočnice / dveře
TS IT bočnice, dvoudílná, VxH 1800x800 mm, RAL 7035
TS IT bočnice, uzamykatelná, VxH 1800x800 mm, RAL 7035
TS bočnice, sešroubovaná, VxH 1800x800 mm, RAL 7035
Spojka pro řadové spojení vnější
Podlahy / střecha
Posuvný plech, ŠxH 800x150 mm
TS IT podlahový úchyt TS IT, H=800 mm, RAL 7035
Podlahový plech, vícedílný ŠxH 800x800 mm
Vnitřní vybavení
Kluzná lišta, 30 kg, H=150 mm
Kluzná lišta, 80 kg, H=300 mm
Kluzná lišta, 80 kg, H=400 mm
Kluzná lišta, 80 kg, H=500 mm
Kluzná lišta, 80 kg, H=600 mm
Kluzná lišta, 80 kg, H=700 mm
Kluzná lišta, 80 kg, H=400-600 mm
Kluzná lišta, 150 kg, H=600-900 mm
Přístrojová police, 25 kg, H=250 mm
Přístrojová police, 25 kg, H=400 mm
Přístrojová police, 50 kg, H=400-600 mm
Přístrojová police, 50 kg, H=600-900 mm
Přístrojová police, výsuvná, 50 kg, H=400-600 mm
Přístrojová police, výsuvná, 50 kg, H=600-900 mm
Přístrojová police, 100 kg, H=400-600 mm
Přístrojová police, 100 kg, H=600-900 mm
Přístrojová police, výsuvná, 100 kg, H=400-600 mm
Přístrojová police, výsuvná, 100 kg, H=600-900 mm
Zásuvka, 19", 2 U, H=427 mm, RAL 9005
Zásuvka, 19", 3 U, H= 427 mm, RAL 9005
Kabelový management
Kabelový hák, 6 U, RAL 9005
Držák upínací pásky, RAL 9005
Ranžírovací panel, 1 U, VxH 43x55 mm, RAL 9005
Ranžírovací panel, 1 U, RAL 9005
Ranžírovací panel, 2 U, RAL 9005
Panel se žlaby pro vedení kabelů, 1 U, RAL 9005
Panel pro protažení kabelů, 1 U, RAL 9005
Panel pro protažení kabelů, 2 U, RAL 9005
Management kabelů, RAL 9005
Lišta pro mechanické uchycení kabelů pro vnější montážní rovinu, vhodná pro Š=800 mm; V=800 mm
Profilová lišta tvaru C vhodná pro Š=800 mm; V=800 mm
PDU Basic
PDU Basic 32A/1P CEE 24xC13 / 4xC19
PDU Basic 16A/3P CEE 18xC13 / 3xC19
PDU Basic 16A/3P CEE 24xC13 / 6xC19
PDU Basic 32A/3P CEE 24xC13 / 6xC19
PDU Metered
PDU metered 16A/1P C20 12xC13
PDU metered 16A/1P CEE 24xC13 / 4xC19
PDU metered 32A/1P CEE 24xC13 / 4xC19
PDU metered 16A/3P CEE 18xC13 / 3xC19
PDU metered 16A/3P CEE 24xC13 / 6xC19
PDU metered 32A/3P CEE 24xC13 / 6xC19
PDU metered 63A/3P CEE 12xC13 / 12xC19
Přidat na poptávkový seznam