Rozsah dodávky:
Rámová konstrukce skříně TS 8 s dveřmi, střešním plechem, podstavcem a bočnicemi
Přední prosklené dveře s hliníkovým
rámem, závěsy 180°
Přední a zadní uzávěr: Komfortní rukojeť pro profilovou půlválcovou vložku a bezpečnostní zámek 3524 E
Dva 482,6 mm (19") montážní rámy, přední a zadní, s přestavitelnou hloubkou
Distanční vložky pro nadzvednutí krycího plechu s ventilátory, pro pasivní větrání (přiloženy)
Připojovací příslušenství pro vyrovnání potenciálů s uzemňovacím bodem (přiloženo)
50 šroubů s hvězdicovou drážkou M5, klecové matice M5, vodivé (přiloženy)
Podlahový modul přední, namontovaný jako dekorační zakrytí
Podstavec Flex-Block, 100 mm, s ventilačními otvory, s namontovanými rohovými díly podstavce, kryty podstavce (přiloženy)
Bočnice, jednodílné, s možností uzamčení
Nivelační nohy (včetně adaptéru k podstavci), jsou přiloženy
4 lišty pro mechanické uchycení kabelů (kladivová hlava) pro montáž na vnější upevňovací rovinu, vhodné na hloubku skříně (přiloženy)
10 kabelových třmenů (kovové provedení), 125 x 65 mm (přiloženy)