5513790 - TS IT, prosklené dveře, uzavřené zadní dveře, IP 55, bez 19" vnitřního vybavení (prázdná skříň)

Rozměry (VxŠxH):
2.200 mm x 600 mm x 1.000 mm
Material:
Ocelový plech
Hliník
Colour:
Rám skříně a ploché díly: RAL 7035
Ilustrační foto
Rozsah dodávky:
Rámová konstrukce skříně TS 8 s dveřmi a střešním plechem
Přední prosklené dveře s hliníkovým rámem (180°)
Zadní dveře z ocelového plechu, závěsy 180°
Přední a zadní uzávěr: Komfortní rukojeť pro profilovou půlválcovou vložku a bezpečnostní zámek 3524 E
Střešní plech, jednodílný, uzavřený
Spodní krycí profil a podlahový plech, vícedílný, plný
Těsnění pro řadové spojení a těsnicí sada pro podlahové plechy (přiloženy)
Připojovací příslušenství pro vyrovnání potenciálů s uzemňovacím bodem (přiloženo)
Přidat příslušenství?
Systém podstavce Flex-Block
Rohové díly Flex-Block, 100 mm
Rohové díly Flex-Block, 200 mm
Kryty Flex-Block uzavřené 100x1000 mm
Kryty Flex-Block uzavřené 100x600 mm
Kryty Flex-Block uzavřené 200x1000 mm
Kryty Flex-Block uzavřené 200x600 mm
Bočnice / dveře
TS bočnice, speciální rozměr, sešroubovaná, VxH 2200x1000 RAL 7035
Spojka pro řadové spojení vnější
Kabelový management
Kabelová trasa, V=2000-2200 mm
Lišta pro mechanické uchycení kabelů pro vnější montážní rovinu, vhodná pro Š=600 mm; V=600 mm
Lišta pro mechanické uchycení kabelů pro vnější montážní rovinu, vhodná pro Š=1000 mm; V=1000 mm
Profilová lišta tvaru C vhodná pro Š=600 mm; V=600 mm
Profilová lišta tvaru C vhodná pro Š=1000 mm; V=1000 mm
PDU Basic
PDU Basic 32A/1P CEE 24xC13 / 4xC19
PDU Basic 16A/3P CEE 18xC13 / 3xC19
PDU Basic 16A/3P CEE 24xC13 / 6xC19
PDU Basic 32A/3P CEE 24xC13 / 6xC19
PDU Basic 32A/3P CEE 36xC13 / 6xC19
PDU Basic 16A/3P CEE 42xC13
PDU Metered
PDU metered 16A/1P C20 12xC13
PDU metered 16A/1P CEE 24xC13 / 4xC19
PDU metered 32A/1P CEE 24xC13 / 4xC19
PDU metered 16A/3P CEE 18xC13 / 3xC19
PDU metered 16A/3P CEE 24xC13 / 6xC19
PDU metered 32A/3P CEE 24xC13 / 6xC19
PDU metered 32A/3P CEE 36xC13 / 6xC19
PDU metered 16A/3P CEE 42xC13
PDU metered 32A/3P CEE 48xC13
PDU metered 63A/3P CEE 12xC13 / 12xC19
Přidat na poptávkový seznam