5515141 - TS IT, prosklené dveře, uzavřené zadní dveře, 19" montážní rám

Rozměry (VxŠxH):
2.200 mm x 600 mm x 1.200 mm
Material:
Ocelový plech
Hliník
Prosklené dveře: Jednovrstvé bezpečnostní sklo, 3 mm
Colour:
Rám skříně a ploché díly: RAL 7035
Vnitřní vybavení: RAL 9005
Ilustrační foto
Rozsah dodávky:
Rámová konstrukce skříně TS 8 s dveřmi a střešním plechem
Hliníkové prosklené dveře vepředu, kloubové závěsy 180°
Přední a zadní uzávěr: Komfortní rukojeť pro profilovou půlválcovou vložku a bezpečnostní zámek 3524 E
Dva 482,6 mm (19") montážní rámy, přední a zadní, s přestavitelnou hloubkou
Distanční vložky pro nadzvednutí krycího plechu s ventilátory, pro pasivní větrání (přiloženy)
Připojovací příslušenství pro vyrovnání potenciálů s uzemňovacím bodem (přiloženo)
50 šroubů s hvězdicovou drážkou M5, klecové matice M5, vodivé (přiloženy)
Přidat příslušenství?
Systém podstavce Flex-Block
Rohové díly Flex-Block, 100 mm
Rohové díly Flex-Block, 200 mm
Kryty Flex-Block s ventilačními štěrbinami 100x600 mm
Kryty Flex-Block uzavřené 100x1200 mm
Kryty Flex-Block uzavřené 100x600 mm
Kryty Flex-Block uzavřené 200x1200 mm
Kryty Flex-Block uzavřené 200x600 mm
Bočnice / dveře
TS IT bočnice, dvoudílná, VxH 2200x1200 mm, RAL 7035
TS bočnice, speciální rozměr, sešroubovaná, VxH 2200x1200 RAL 7035
Spojka pro řadové spojení vnější
Podlahy / střecha
Posuvný plech, ŠxH 600x150 mm
TS IT podlahový úchyt TS IT, H=1200 mm, RAL 7035
Podlahový plech, vícedílný ŠxH 600x1200 mm
Vnitřní vybavení
Kluzná lišta, 30 kg, H=150 mm
Kluzná lišta, 80 kg, H=300 mm
Kluzná lišta, 80 kg, H=400 mm
Kluzná lišta, 80 kg, H=500 mm
Kluzná lišta, 80 kg, H=600 mm
Kluzná lišta, 80 kg, H=700 mm
Kluzná lišta, 80 kg, H=400-600 mm
Kluzná lišta, 150 kg, H=600-900 mm
Přístrojová police, 25 kg, H=250 mm
Přístrojová police, 25 kg, H=400 mm
Přístrojová police, 50 kg, H=400-600 mm
Přístrojová police, 50 kg, H=600-900 mm
Přístrojová police, výsuvná, 50 kg, H=400-600 mm
Přístrojová police, výsuvná, 50 kg, H=600-900 mm
Přístrojová police, 100 kg, H=400-600 mm
Přístrojová police, 100 kg, H=600-900 mm
Přístrojová police, výsuvná, 100 kg, H=400-600 mm
Přístrojová police, výsuvná, 100 kg, H=600-900 mm
Zásuvka, 19", 2 U, H=427 mm, RAL 9005
Zásuvka, 19", 3 U, H= 427 mm, RAL 9005
Kabelový management
Kabelový hák, 6 U, RAL 9005
Kabelová trasa, V=2000-2200 mm
Držák upínací pásky, RAL 9005
Ranžírovací panel, 1 U, VxH 43x55 mm, RAL 9005
Ranžírovací panel, 1 U, RAL 9005
Ranžírovací panel, 2 U, RAL 9005
Panel se žlaby pro vedení kabelů, 1 U, RAL 9005
Panel pro protažení kabelů, 1 U, RAL 9005
Panel pro protažení kabelů, 2 U, RAL 9005
Management kabelů, RAL 9005
Lišta pro mechanické uchycení kabelů pro vnější montážní rovinu, vhodná pro Š=600 mm; V=600 mm
Lišta pro mechanické uchycení kabelů pro vnější montážní rovinu, vhodná pro Š=1200 mm; V=1200 mm
Profilová lišta tvaru C vhodná pro Š=600 mm; V=600 mm
Profilová lišta tvaru C vhodná pro Š=1200 mm; V=1200 mm
PDU Basic
PDU Basic 32A/1P CEE 24xC13 / 4xC19
PDU Basic 16A/3P CEE 18xC13 / 3xC19
PDU Basic 16A/3P CEE 24xC13 / 6xC19
PDU Basic 32A/3P CEE 24xC13 / 6xC19
PDU Basic 32A/3P CEE 36xC13 / 6xC19
PDU Basic 16A/3P CEE 42xC13
PDU Metered
PDU metered 16A/1P C20 12xC13
PDU metered 16A/1P CEE 24xC13 / 4xC19
PDU metered 32A/1P CEE 24xC13 / 4xC19
PDU metered 16A/3P CEE 18xC13 / 3xC19
PDU metered 16A/3P CEE 24xC13 / 6xC19
PDU metered 32A/3P CEE 24xC13 / 6xC19
PDU metered 32A/3P CEE 36xC13 / 6xC19
PDU metered 16A/3P CEE 42xC13
PDU metered 32A/3P CEE 48xC13
PDU metered 63A/3P CEE 12xC13 / 12xC19
Přidat na poptávkový seznam