3311260 - LCP Rack CW, 300x2000x1200

  • El LCP absorbe el aire por la parte lateral del dorsal del armario para servidores, la enfría mediante registro compacto de alta potencia y vuelve a soplar el aire enfriado por la parte lateral del frontal del armario para servidores
  • Máxima eficiencia energética gracias a la técnica de ventilador EC y la regulación diseñada para equipos TI
  • Monitorización de todos los parámetros relevantes para el sistema, como aire de entrada/salida del servidor, temperatura en la ida/retorno del agua, caudal de agua, potencia de refrigeración, r.p.m. del ventilador y fugas
  • Conexión directa del aparato vía SNMP a través de Ethernet
  • Módulos de ventiladores configurables como sistema redundante n+1
  • Hasta 55 kW de potencia de refrigeración con una superficie de tan solo 0,36 m²
La imagen muestra modelos similares
¿Añadir accesorios?
General
Display táctil
Latiguillo de conexión para LCP CW
Módulo ventilador
Añadir a su selección