3311530 - LCP Inline CW, 300x2000x1200, adelantado

  • El aire caliente es absorbido de la sala o el pasillo caliente por la parte trasera del aparato y una vez refrigerado expulsado hacia delante al pasillo frío. El LCP alcanza su mayor potencia y eficiencia en combinación con el cubo para pasillo de aire frío. Este producto no precisa un falso suelo
  • Máxima eficiencia energética gracias a la técnica de ventilador EC y la regulación diseñada para equipos TI
  • Monitorización de todos los parámetros relevantes para el sistema, como aire de entrada/salida del servidor, temperatura en la ida/retorno del agua, caudal de agua, potencia de refrigeración, r.p.m. del ventilador y fugas
  • Conexión directa del aparato vía SNMP a través de Ethernet
  • Hasta 30 kW de potencia de refrigeración con una superficie de tan solo 0,36 m²
La imagen muestra modelos similares
¿Añadir accesorios?
General
Display táctil
Latiguillo de conexión para LCP CW
Módulo ventilador
Añadir a su selección