5511110 - TS IT, puerta frontal y dorsal con aireación, guías de 19"

Dimensiones (AlxAnxP):
2.000 mm x 800 mm x 1.200 mm
Material:
Chapa de acero
Aluminio
Color:
Bastidor y piezas planas: RAL 7035
Montaje interior, rejilla de aireación frontal: RAL 9005
La imagen muestra modelos similares
Suministro incluye:
Armazón de armario TS 8 con puertas y techo
Puerta de aluminio-chapa de acero en el frontal, con aireación (superficie libre en la chapa perforada aprox. un 85 %), bisagras de 180°
Cierre delante y detrás: empuñadura Confort para cilindros medios y cierre de seguridad 3524 E
Dos niveles de fijación de 482,6 mm (19") delante y detrás variable a elementos de profundidad con elemento de fijación rápida
Piezas de distanciamiento para levantar la cubierta de los ventiladores, para una aireación pasiva (adjuntas)
Accesorios de conexión para compensación de potencial con punto de puesta a tierra (adjunto)
50 tornillos cilíndricos con hexágono interior M5, tuercas enjauladas M5, conductores (adjuntos)
¿Añadir accesorios?
Cantoneras Flex-Block, 100 mm de altura
Cantoneras Flex-Block, 200 mm de altura
Pantallas Flex-Block con aireación, 100x800 mm
Pantallas Flex-Block cerradas, 100x1200 mm
Pantallas Flex-Block cerradas, 100x800 mm
Pantallas Flex-Block cerradas, 200x1200 mm
Pantallas Flex-Block cerradas, 200x800 mm
Lateral / puertas
Lateral TS IT, partido, Al.xPr. 2000x1200 mm, RAL 7035
Lateral TS, dimensiones especiales, atornillado, Al.xPr. 2000x1200 mm, RAL 7035
Estribo de unión, exterior
Suelo / techo
Chapa deslizante para el suelo, An.xPr. 800x150 mm
Alojamiento en suelo TS IT, Pr.= 1200 mm, RAL 7035
Chapa de suelo de varias piezas, An.xPr. 800x1200 mm
Equipamiento interior
Guía deslizante, 30 kg, Pr.= 150 mm
Guía deslizante, 80 kg, Pr.= 300 mm
Guía deslizante, 80 kg, Pr.= 400 mm
Guía deslizante, 80 kg, Pr.= 500 mm
Guía deslizante, 80 kg, Pr.= 600 mm
Guía deslizante, 80 kg, Pr.= 700 mm
Guía deslizante, 80 kg, Pr.= 400-600 mm
Guía deslizante, 150 kg, Pr.= 600-900 mm
Bandeja para aparatos, 25 kg, Pr.= 250 mm
Bandeja para aparatos, 25 kg, Pr.= 400 mm
Bandeja para aparatos, 50 kg, Pr.= 400-600 mm
Bandeja para aparatos, 50 kg, Pr.= 600-900 mm
Bandeja para aparatos, extraíble, 50 kg, Pr.= 400-600 mm
Bandeja para aparatos, extraíble, 50 kg, Pr.= 600-900 mm
Bandeja para aparatos, 100 kg, Pr.= 400-600 mm
Bandeja para aparatos, 100 kg, Pr.= 600-900 mm
Bandeja para aparatos, extraíble, 100 kg, Pr.= 400-600 mm
Bandeja para aparatos, extraíble, 100 kg, Pr.= 600-900 mm
Cajón, 19", 2 UA, Pr.= 427 mm, RAL 9005
Cajón, 19", 3 UA, Pr.= 427 mm, RAL 9005
Gestión del cableado
Canal para cables, 36 UA para Al.= 2000 mm, RAL 9005
Dedo para cables, 6 UA, RAL 9005
Placa guía de cables, Al.= 2000-2200 mm
Soporte velcro, RAL 9005
Panel de alineación, 1 UA, Al.xPr. 43x55 mm, RAL 9005
Panel de alineación, 1 UA, RAL 9005
Panel de alineación, 2 UA, RAL 9005
Panel con canal para cables, 1 UA, RAL 9005
Panel de paso de cables, 1 UA, RAL 9005
Panel de paso de cables, 2 UA, RAL 9005
Gestor del cableado, RAL 9005
Guía de entrada de cables para el nivel de fijación exterior, adecuado para An.= 800 mm; Pr.= 800 mm
Guía de entrada de cables para el nivel de fijación exterior, adecuado para An.= 1200 mm; Pr.= 1200 mm
Guía perfil en C, adecuado para An.= 800 mm; Pr.= 800 mm
Guía perfil en C, adecuado para An.= 1200 mm; Pr.= 1200 mm
PDU basic
PDU basic 16A/monofásica CEE 24xC13 / 4xC19
PDU basic 32A/monofásica CEE 24xC13 / 4xC19
PDU basic 16A/trifásica CEE 18xC13 / 3xC19
PDU basic 16A/trifásica CEE 24xC13 / 6xC19
PDU basic 32A/trifásica CEE 24xC13 / 6xC19
PDU basic 32A/trifásica CEE 36xC13 / 6xC19
PDU basic 16A/trifásica CEE 42xC13
PDU metered
PDU metered 16A/monofásica C20 12xC13
PDU metered 16A/monofásica CEE 24xC13 / 4xC19
PDU metered 32A/monofásica CEE 24xC13 / 4xC19
PDU metered 16A/trifásica CEE 18xC13 / 3xC19
PDU metered 16A/trifásica CEE 24xC13 / 6xC19
PDU metered 32A/trifásica CEE 24xC13 / 6xC19
PDU metered 16A/trifásica CEE 42xC13
PDU metered 63A/trifásica CEE 12xC13 / 12xC19
Añadir a su selección