5515131 - TS IT, puerta transparente, puerta dorsal cerrada, IP 55, marco de montaje de 19"

Dimensiones (AlxAnxP):
2.200 mm x 600 mm x 1.200 mm
Material:
Chapa de acero
Aluminio
Puerta transparente de aluminio con cristal de seguridad monocapa de 3 mm
Color:
Bastidor y piezas planas: RAL 7035
Equipamiento interior: RAL 9005
La imagen muestra modelos similares
Suministro incluye:
Armazón de armario TS 8 con puertas y techo
Puerta frontal transparente con marco de aluminio, bisagras de 180º
Puerta de chapa de acero posterior, con bisagras de 180º
Cierre delante y detrás: empuñadura Confort para cilindros medios y cierre de seguridad 3524 E
Chapa de techo, de una pieza, ciega
Bandeja de base y chapa de suelo, varias piezas, ciegas
Dos marcos de montaje de 482,6 mm (19"), delante y detrás, variables en profundidad
Junta de ensamblaje y juego de estanqueidad para chapas de suelo (adjunto)
Accesorios de conexión para compensación de potencial con punto de puesta a tierra (adjunto)
50 tornillos cilíndricos con hexágono interior M5, tuercas enjauladas M5, conductores (adjuntos)
¿Añadir accesorios?
Cantoneras Flex-Block, 100 mm de altura
Cantoneras Flex-Block, 200 mm de altura
Pantallas Flex-Block cerradas, 100x1200 mm
Pantallas Flex-Block cerradas, 100x600 mm
Pantallas Flex-Block cerradas, 200x1200 mm
Pantallas Flex-Block cerradas, 200x600 mm
Lateral / puertas
Lateral TS, dimensiones especiales, atornillado, Al.xPr. 2200x1200 mm, RAL 7035
Estribo de unión, exterior
Equipamiento interior
Guía deslizante, 30 kg, Pr.= 150 mm
Guía deslizante, 80 kg, Pr.= 300 mm
Guía deslizante, 80 kg, Pr.= 400 mm
Guía deslizante, 80 kg, Pr.= 500 mm
Guía deslizante, 80 kg, Pr.= 600 mm
Guía deslizante, 80 kg, Pr.= 700 mm
Guía deslizante, 80 kg, Pr.= 400-600 mm
Guía deslizante, 150 kg, Pr.= 600-900 mm
Bandeja para aparatos, 25 kg, Pr.= 250 mm
Bandeja para aparatos, 25 kg, Pr.= 400 mm
Bandeja para aparatos, 50 kg, Pr.= 400-600 mm
Bandeja para aparatos, 50 kg, Pr.= 600-900 mm
Bandeja para aparatos, extraíble, 50 kg, Pr.= 400-600 mm
Bandeja para aparatos, extraíble, 50 kg, Pr.= 600-900 mm
Bandeja para aparatos, 100 kg, Pr.= 400-600 mm
Bandeja para aparatos, 100 kg, Pr.= 600-900 mm
Bandeja para aparatos, extraíble, 100 kg, Pr.= 400-600 mm
Bandeja para aparatos, extraíble, 100 kg, Pr.= 600-900 mm
Cajón, 19", 2 UA, Pr.= 427 mm, RAL 9005
Cajón, 19", 3 UA, Pr.= 427 mm, RAL 9005
Gestión del cableado
Dedo para cables, 6 UA, RAL 9005
Placa guía de cables, Al.= 2000-2200 mm
Soporte velcro, RAL 9005
Panel de alineación, 1 UA, Al.xPr. 43x55 mm, RAL 9005
Panel de alineación, 1 UA, RAL 9005
Panel de alineación, 2 UA, RAL 9005
Panel con canal para cables, 1 UA, RAL 9005
Panel de paso de cables, 1 UA, RAL 9005
Panel de paso de cables, 2 UA, RAL 9005
Gestor del cableado, RAL 9005
Guía de entrada de cables para el nivel de fijación exterior, adecuado para An.= 600 mm; Pr.= 600 mm
Guía de entrada de cables para el nivel de fijación exterior, adecuado para An.= 1200 mm; Pr.= 1200 mm
Guía perfil en C, adecuado para An.= 600 mm; Pr.= 600 mm
Guía perfil en C, adecuado para An.= 1200 mm; Pr.= 1200 mm
PDU basic
PDU basic 16A/monofásica CEE 24xC13 / 4xC19
PDU basic 32A/monofásica CEE 24xC13 / 4xC19
PDU basic 16A/trifásica CEE 18xC13 / 3xC19
PDU basic 16A/trifásica CEE 24xC13 / 6xC19
PDU basic 32A/trifásica CEE 24xC13 / 6xC19
PDU basic 32A/trifásica CEE 36xC13 / 6xC19
PDU basic 16A/trifásica CEE 42xC13
PDU metered
PDU metered 16A/monofásica C20 12xC13
PDU metered 16A/monofásica CEE 24xC13 / 4xC19
PDU metered 32A/monofásica CEE 24xC13 / 4xC19
PDU metered 16A/trifásica CEE 18xC13 / 3xC19
PDU metered 16A/trifásica CEE 24xC13 / 6xC19
PDU metered 32A/trifásica CEE 24xC13 / 6xC19
PDU metered 32A/trifásica CEE 36xC13 / 6xC19
PDU metered 16A/trifásica CEE 42xC13
PDU metered 32A/trifásica CEE 48xC13
PDU metered 63A/trifásica CEE 12xC13 / 12xC19
Añadir a su selección