3311130 - LCP Rack CW, 300x2000x1000

  • LCP imee ilmaa palvelinkaapin takaa, jäähdyttää sen ilma/vesilämmönvaihdin kennolla ja puhaltaa jäähdytetyn ilman palvelinkaapin etuosaan.
  • Paras energiatehokkuus EC-tuuletintekniikan ja IT-laitteille sovitettujen asetusten ansiosta.
  • Kaikkien järjestelmään liittyvien parametrien, kuten palvelimen lähtö- ja tulolämpötilan, veden meno- ja paluuvirtauksen lämpötilan, veden virtaaman, jäähdytystehon, tuulettimen nopeuden ja vuotojen, valvonta
  • Laitteen liitäntä SNMP:n kautta Ethernetin yli
  • Tuuletinmoduulit ovat konfiguroitavissa n+1-redundanteiksi
  • 55 kW:n jäähdytystehoon asti pohjapinta-alaa tarvitaan vain 0,36 m²
Kuvassa vastaava malli
Lisävarusteita?
Yleinen
Kosketusnäyttö
Liitäntäletku, LCP CW
Puhallin
Lisää tarjouspyyntöön