5503131 - TS IT,laiteovi edessä, umpiovi takana, IP 55, 482.6 mm (19") asennuskehys

Mitat (KxLxS):
800 mm x 800 mm x 1.200 mm
Tuote:
Alumiininen laiteovi yksiruutuisella turvalasilla, 3 mm
Alumiini
Teräslevy
Väri:
Sisärakenteet: RAL 9005
Kaapin runko ja levyosat: RAL 7035
Kuvassa vastaava malli
Toimitus sisältää:
50 kpl Torx-ruuvit M5, korimutterit M5, johtavia (sis. toimitukseen)
Liitäntätarvikkeet potentiaalitasaukseen maadoituspisteellä (sis. toimitukseen)
Rivitystiiviste ja tiivistesarja pohjalevyille (sis. toimitukseen)
Kaksi 482,6 mm:n (19":n) asennuskehystä, edessä ja takana, säädettävissä syvyyssuunnassa
Kaukalopohja ja pohjalevy, moniosainen, umpinainen
Kattolevy, yksiosainen, umpinainen
Lukko edessä ja takana: Komfort-kahva puoliprofiilisylinterille ja turvalukolle 3524 E
Alumiininen laiteovi edessä, 180°-saranat
Teräslevyovi taakse, 180°-saranat
Kaappirunko TS 8 ovilla ja kattolevyllä
Lisävarusteita?
Flex-Block-jalustajärjestelmä
Flex-Block kulmakappale, 100 mm
Flex-Block kulmakappale, 200 mm
Flex-Block peitelevy, Laiteovi, 100x800 mm
Flex-Block peitelevy, Laiteovi, 200x800 mm
Sivuseinät / Ovet
TS sivuseinä,ruuvikiinnitteinen, KxS 1200x800 mm, RAL 7035
Rivityskiinnike, ulkopuolelle
Sisärakenteet
Liukukisko, 30 kg, S=150 mm
Liukukisko, 80 kg, S=300 mm
Liukukisko, 80 kg, S=400 mm
Liukukisko, 80 kg, S=500 mm
Liukukisko, 80 kg, S=600 mm
Liukukisko, 80 kg, S=700 mm
Liukukisko, 80 kg, S=400-600 mm
Liukukisko, 150 kg, S=600-900 mm
Laitehylly, 2 U, 25 kg, S=250 mm
Laitehylly, 2 U, 25 kg, S=400 mm
Laitehylly, 50 kg, S=400-600 mm
Laitehylly, 50 kg, S=600-900 mm
Laitehylly, ulos vedettävä, 50 kg, S=400-600 mm
Laitehylly, ulos vedettävä, 50 kg, S=600-900 mm
Laitehylly, 100 kg, S=400-600 mm
Laitehylly, 100 kg, S=600-900 mm
Laitehylly, ulos vedettävä, 100 kg, S=400-600 mm
Laitehylly, ulos vedettävä, 100 kg, S=600-900mm
Laatikko 19", 2 U, S=427 mm, RAL 9005
Laatikko 19", 3 U, S=427 mm, RAL 9005
Kaapelinohjaus
Kaapeliohjain, 6 U, RAL 9005
Kaapelipidike, tarranauha, RAL 9005
Kaapelin ohjauspaneli, 1 U, HxD 43x55 mm, RAL 9005
Kaapelin ohajauspaneli, 1 U, RAL 9005
Kaapelin ohjauspaneli, 2 U, RAL 9005
Peitelevy kaapelikourulla, 1 U, RAL 9005
Peitelevy harjaslaipalla, 1 U, RAL 9005
Peitelevy harjaslaipalla, 2 U, RAL 9005
Kaapeliohjain, RAL 9005
Kaapelien vedonpoistokisko, ulompaan asennustasoon, kaapeille L=800 mm; S=800 mm
C-kisko, kaapeille L=800 mm; S=800 mm
PDU basic
PDU Basic 16A/1-vaiheinen CEE 24xC13 / 4xC19
PDU Basic 16A/3-vaiheinen CEE 18xC13 / 3xC19
PDU metered
PDU metered 16A/1-vaiheinen C20 12xC13
PDU metered 16A/3-vaiheinen CEE 18xC13 / 3xC19
PDU metered 63A/3-vaiheinen CEE 12xC13 / 12xC19
Lisää tarjouspyyntöön