5506110 - TS IT,ritilä ovi edessä ja takana, 482.6 mm (19")asennuskiskot

Mitat (KxLxS):
2.000 mm x 600 mm x 800 mm
Tuote:
Teräslevy
Alumiini
Väri:
Sisäasennus, tuuletusritilä edessä: RAL 9005
Kaapin runko ja levyosat: RAL 7035
Kuvassa vastaava malli
Toimitus sisältää:
50 kpl Torx-ruuvit M5, korimutterit M5, johtavia (sis. toimitukseen)
Liitäntätarvikkeet potentiaalitasaukseen maadoituspisteellä (sis. toimitukseen)
Korotuspalat tuuletinpeitelevyn nostamiseen passiivista tuuletusta varten (sis. toimitukseen)
Kaksi 482,6 mm (19")-kiinnitysprofiilia edessä ja takana, syvyyssäätökiskoilla ja pikakiinnityksellä
Lukko edessä ja takana: Komfort-kahva puoliprofiilisylinterille ja turvalukolle 3524 E
Alumiini-teräsovi edessä, tuuletettu (ritilöidystä aluleesta rei'itetty n. 85 %), 180°-saranat
Kaappirunko TS 8 ovilla ja kattolevyllä
Lisävarusteita?
Flex-Block-jalustajärjestelmä
Flex-Block kulmakappale, 100 mm
Flex-Block kulmakappale, 200 mm
Flex-Block peitelevy, tuuletettu, 100x600 mm
Flex-Block peitelevy, tuuletettu, 100x800 mm
Flex-Block peitelevy, Laiteovi, 100x600 mm
Flex-Block peitelevy, Laiteovi, 100x800 mm
Flex-Block peitelevy, Laiteovi, 200x600 mm
Flex-Block peitelevy, Laiteovi, 200x800 mm
Sivuseinät / Ovet
TS IT sivuseinä, 2-osainen, KxS 2000x600 mm RAL 7035
TS IT sivuseinä,lukittava, KxS 2000x600 mm, RAL 7035
TS sivuseinä,ruuvikiinnitteinen, KxS 2000x600 mm, RAL 7035
Rivityskiinnike, ulkopuolelle
Pohja / Katto
Pohjalevy, LxS 800x150 mm
Pohjalevy, moniosainen LxS 800x600 mm
Sisärakenteet
Liukukisko, 30 kg, S=150 mm
Liukukisko, 80 kg, S=300 mm
Liukukisko, 80 kg, S=400 mm
Liukukisko, 80 kg, S=500 mm
Liukukisko, 80 kg, S=400-600 mm
Laitehylly, 2 U, 25 kg, S=250 mm
Laitehylly, 2 U, 25 kg, S=400 mm
Laitehylly, 50 kg, S=400-600 mm
Laitehylly, ulos vedettävä, 50 kg, S=400-600 mm
Laitehylly, 100 kg, S=400-600 mm
Laitehylly, ulos vedettävä, 100 kg, S=400-600 mm
Laatikko 19", 2 U, S=427 mm, RAL 9005
Laatikko 19", 3 U, S=427 mm, RAL 9005
Kaapelinohjaus
Kaapelikouru, 36 U 2000 mm korkealle kaapille, RAL 9005
Kaapeliohjain, 6 U, RAL 9005
Kaapelihylly, H=2000-2200 mm
Kaapelipidike, tarranauha, RAL 9005
Kaapelin ohjauspaneli, 1 U, HxD 43x55 mm, RAL 9005
Kaapelin ohajauspaneli, 1 U, RAL 9005
Kaapelin ohjauspaneli, 2 U, RAL 9005
Peitelevy kaapelikourulla, 1 U, RAL 9005
Peitelevy harjaslaipalla, 1 U, RAL 9005
Peitelevy harjaslaipalla, 2 U, RAL 9005
Kaapeliohjain, RAL 9005
Kaapelien vedonpoistokisko, ulompaan asennustasoon, kaapeille L=600 mm; S=600 mm
Kaapelien vedonpoistokisko, ulompaan asennustasoon, kaapeille L=800 mm; S=800 mm
C-kisko, kaapeille L=600 mm; S=600 mm
C-kisko, kaapeille L=800 mm; S=800 mm
Climate control
Ilmanohjauslevy, LxK 800x2000 mm, RAL 9005
TS IT tuuletinlevy, maks. 3 puhallinta, RAL 7035
PDU basic
PDU Basic 16A/1-vaiheinen CEE 24xC13 / 4xC19
PDU Basic 32A/1-vaiheinen CEE 24xC13 / 4xC19
PDU Basic 16A/3-vaiheinen CEE 18xC13 / 3xC19
PDU Basic 16A/3-vaiheinen CEE 24xC13 / 6xC19
PDU Basic 32A/3-vaiheinen CEE 24xC13 / 6xC19
PDU Basic 32A/3-vaiheinen CEE 36xC13 / 6xC19
PDU Basic 16A/3-vaiheinen CEE 42xC13
PDU metered
PDU metered 16A/1-vaiheinen C20 12xC13
PDU metered 16A/1-vaiheinen CEE 24xC13 / 4xC19
PDU metered 32A/1-vaiheinen CEE 24xC13 / 4xC19
PDU metered 16A/3-vaiheinen CEE 18xC13 / 3xC19
PDU metered 16A/3-vaiheinen CEE 24xC13 / 6xC19
PDU metered 32A/3-vaiheinen CEE 24xC13 / 6xC19
PDU metered 16A/3-vaiheinen CEE 42xC13
PDU metered 63A/3-vaiheinen CEE 12xC13 / 12xC19
Lisää tarjouspyyntöön