5515790 - TS IT, laiteovi edessä, umpiovi takana, IP 55, ilman 482.6 mm (19") asennustasoa (tyhjä kaappi)

Mitat (KxLxS):
600 mm x 1.200 mm x 2.200 mm
Tuote:
Alumiini
Teräslevy
Väri:
Kaapin runko ja levyosat: RAL 7035
Kuvassa vastaava malli
Toimitus sisältää:
Liitäntätarvikkeet potentiaalitasaukseen maadoituspisteellä (sis. toimitukseen)
Rivitystiiviste ja tiivistesarja pohjalevyille (sis. toimitukseen)
Kattolevy, yksiosainen, umpinainen
Kaukalopohja ja pohjalevy, moniosainen, umpinainen
Lukko edessä ja takana: Komfort-kahva puoliprofiilisylinterille ja turvalukolle 3524 E
Teräslevyovi taakse, 180°-saranat
Alumiininen laiteovi edessä (180°)
Kaappirunko TS 8 ovilla ja kattolevyllä
Lisävarusteita?
Flex-Block-jalustajärjestelmä
Flex-Block kulmakappale, 100 mm
Flex-Block kulmakappale, 200 mm
Flex-Block peitelevy, Laiteovi, 100x1200 mm
Flex-Block peitelevy, Laiteovi, 100x600 mm
Flex-Block peitelevy, Laiteovi, 200x1200 mm
Flex-Block peitelevy, Laiteovi, 200x600 mm
Sivuseinät / Ovet
TS sivuseinä, erikoismitoilla, ruuvikiinnitteinen, KxS 2200x1200 mm, RAL 7035
Rivityskiinnike, ulkopuolelle
Kaapelinohjaus
Kaapelihylly, H=2000-2200 mm
Kaapelien vedonpoistokisko, ulompaan asennustasoon, kaapeille L=600 mm; S=600 mm
Kaapelien vedonpoistokisko, ulompaan asennustasoon, kaapeille L=1200 mm; S=1200 mm
C-kisko, kaapeille L=600 mm; S=600 mm
C-kisko, kaapeille L=1200 mm; S=1200 mm
PDU basic
PDU Basic 16A/1-vaiheinen CEE 24xC13 / 4xC19
PDU Basic 32A/1-vaiheinen CEE 24xC13 / 4xC19
PDU Basic 16A/3-vaiheinen CEE 18xC13 / 3xC19
PDU Basic 16A/3-vaiheinen CEE 24xC13 / 6xC19
PDU Basic 32A/3-vaiheinen CEE 24xC13 / 6xC19
PDU Basic 32A/3-vaiheinen CEE 36xC13 / 6xC19
PDU Basic 16A/3-vaiheinen CEE 42xC13
PDU metered
PDU metered 16A/1-vaiheinen C20 12xC13
PDU metered 16A/1-vaiheinen CEE 24xC13 / 4xC19
PDU metered 32A/1-vaiheinen CEE 24xC13 / 4xC19
PDU metered 16A/3-vaiheinen CEE 18xC13 / 3xC19
PDU metered 16A/3-vaiheinen CEE 24xC13 / 6xC19
PDU metered 32A/3-vaiheinen CEE 24xC13 / 6xC19
PDU metered 32A/3-vaiheinen CEE 36xC13 / 6xC19
PDU metered 16A/3-vaiheinen CEE 42xC13
PDU metered 32A/3-vaiheinen CEE 48xC13
PDU metered 63A/3-vaiheinen CEE 12xC13 / 12xC19
Lisää tarjouspyyntöön