5525790 - TS IT, laiteovi edessä, umpiovi takana, IP 55, ilman 482.6 mm (19") asennustasoa (tyhjä kaappi)

Mitat (KxLxS):
800 mm x 600 mm x 600 mm
Tuote:
Alumiini
Teräslevy
Väri:
Kaapin runko ja levyosat: RAL 7035
Kuvassa vastaava malli
Toimitus sisältää:
Liitäntätarvikkeet potentiaalitasaukseen maadoituspisteellä (sis. toimitukseen)
Rivitystiiviste ja tiivistesarja pohjalevyille (sis. toimitukseen)
Kaukalopohja ja pohjalevy, moniosainen, umpinainen
Kattolevy, yksiosainen, umpinainen
Lukko edessä ja takana: Komfort-kahva puoliprofiilisylinterille ja turvalukolle 3524 E
Alumiininen laiteovi edessä (180°)
Teräslevyovi taakse, 180°-saranat
Kaappirunko TS 8 ovilla ja kattolevyllä
Lisävarusteita?
Flex-Block-jalustajärjestelmä
Flex-Block kulmakappale, 100 mm
Flex-Block kulmakappale, 200 mm
Flex-Block peitelevy, Laiteovi, 100x600 mm
Flex-Block peitelevy, Laiteovi, 200x600 mm
Sivuseinät / Ovet
TS sivuseinä,ruuvikiinnitteinen, KxS 800x600 mm, RAL 7035
Rivityskiinnike, ulkopuolelle
Pohja / Katto
Pohjalevy, LxS 600x150 mm
Kaapelinohjaus
Kaapelien vedonpoistokisko, ulompaan asennustasoon, kaapeille L=600 mm; S=600 mm
C-kisko, kaapeille L=600 mm; S=600 mm
Climate control
Ilmanohjauslevy, LxK 800x2000 mm, RAL 9005
PDU metered
PDU metered 16A/1-vaiheinen C20 12xC13
Lisää tarjouspyyntöön